Product  S18LGRYPQP

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3021398

Altern. bestelnummer : 21398

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M18x1
    • beschermingsgraad IP67 / IP69K
    • materialen bestand tegen UV-licht
    • stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • kabel met connector M12 x 1
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488213985
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 43  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top