Product  SSA-EB1P-02ED1Q4

Noodstop

noodstoptoets

niet verlicht

Bestelnummer: 3025067

Altern. bestelnummer : 25067

    • beschermingsgraad IP65
    • 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
    • Connector, M12 × 1, 4-polig
#

Algemene gegevens

EAN 662488250676
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85365080000
Land van herkomst US
Gewicht 394  g

Technische gegevens

Functie Noodstopdrukknop, niet verlicht
Bouwvorm Rechthoekig
In cascade monteerbaar Ja
Uitgangsfunctie 2 x N.C., potentiaalvrij
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur -25…+60 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top