Product SSA-EB1P-22ED1Q8
Noodstop
noodstoptoets
niet verlicht
Bestelnummer: 3025071Altern. bestelnummer : 25071
- beschermingsgraad IP65
- 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
- 2 hulpuitgangen (N.O., PNP)
- Connector, M12 × 1, 8-polig

Algemene gegevens
| EAN | 662488250713 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | JP |
| Gewicht | 405 g |
Technische gegevens
| Functie | Noodstopdrukknop, niet verlicht |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Lichtsoort | rood |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | -25…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |