Product SSA-EB1P-02ECQ5B
Noodstop
noodstoptoets
niet verlicht
Bestelnummer: 3025301Altern. bestelnummer : 25301
- beschermingsgraad IP65
- Compatibel met Siemens ET 200pro PROFIsafe gateway
- 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
- Connector, M12 x 1, 5-polig

Algemene gegevens
| EAN | 662488253011 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 272 g |
Technische gegevens
| Functie | Noodstopdrukknop, niet verlicht |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | -25…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Aansluittoebehoren
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |