Product  SSA-EB1PL2-02ECQ5A

Noodstop

noodstoptoets

verlicht

Bestelnummer: 3028320

Altern. bestelnummer : 28320

    • beschermingsgraad IP65
    • compatibel met AllenBradley ArmorBlock® 1732DS Safe DeviceNet remote I/O
    • belichting: rood (continu)
    • 2 veiligheidsuitgangen (N.C., potentiaalvrij)
    • Connector, M12 x 1, 5-polig
#

Algemene gegevens

EAN 662488283209
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85365080000
Land van herkomst US
Gewicht 272  g

Technische gegevens

Functie Noodstopdrukknop, verlicht
Bouwvorm Rechthoekig
Lichtsoort rood
In cascade monteerbaar Ja
Uitgangsfunctie 2 x N.C., potentiaalvrij
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur -25…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top