Product  S18LYXXPT

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3031607

Altern. bestelnummer : 31607

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M18x1
    • beschermingsgraad IP67 / IP69K
    • materialen bestand tegen UV-licht
    • stroomopname per LED-kleur: max. 25 mA
    • monochroom: geel (COL 1)
    • schroefklemmenaansluiting
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488316075
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 64  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort geel
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Klemmenblok
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Select Country

Turck worldwide

to top