Product  BMEL4832A

Metend lichtgordijn

zender

Bestelnummer: 3038535

Altern. bestelnummer : 38535

    • minimum objectgrootte 9,7 mm
    • hoogte 1.200 mm
    • max. reikwijdte 4,6 m
    • bedrijfsspanning 11,8…12,2 VDC (van de controller)
    • beschermingsgraad IP65
    • programmering met software
#

Algemene gegevens

EAN 662488385354
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 90318020000
Land van herkomst US
Gewicht 2267.96  g

Technische gegevens

Functie zender-ontvanger systeem (zender)
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 38.1 x 38.1 x 1267 mm, Mini Array
Reikwijdte 600…4600 mm
Hoogte bewakingsveld 1210 mm
Optische resolutie 9.7 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 11.4…14 VDC
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing metaal, AL
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top