Product BMRL6032A
Metend lichtgordijn
ontvanger
Bestelnummer: 3038538Altern. bestelnummer : 38538
- minimum objectgrootte 9,7 mm
- hoogte 1.505 mm
- max. reikwijdte 4,6 m
- bedrijfsspanning 11,8…12,2 VDC (van de controller)
- beschermingsgraad IP65
- programmering met software

Algemene gegevens
| EAN | 662488385385 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 2740 g |
Technische gegevens
| Functie | zender-ontvanger systeem (ontvanger) |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 38.1 x 38.1 x 1572 mm, Mini Array |
| Reikwijdte | 600…4600 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 1514 mm |
| Optische resolutie | 9.7 mm |
| Bedrijfsspanning | 11.4…14 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, 7/8″ |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |