Product  BMEL4216A

Metend lichtgordijn

zender

Bestelnummer: 3039578

Altern. bestelnummer : 39578

    • minimum objectgrootte 19 mm
    • hoogte 1.057 mm
    • max. reikwijdte 17 m
    • bedrijfsspanning 11,8…12,2 VDC (van de controller)
    • beschermingsgraad IP65
    • programmering met software
#

Algemene gegevens

EAN 662488395780
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 90318020000
Land van herkomst US
Gewicht 3100  g

Technische gegevens

Functie zender-ontvanger systeem (zender)
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 38.1 x 38.1 x 1115 mm, Mini Array
Reikwijdte 900…17000 mm
Hoogte bewakingsveld 1048 mm
Optische resolutie 19 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 11.4…14 VDC
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing metaal, AL
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top