Product  BMRL3016A

Metend lichtgordijn

ontvanger

Bestelnummer: 3039584

Altern. bestelnummer : 39584

    • minimum objectgrootte 19 mm
    • hoogte 752 mm
    • max. reikwijdte 17 m
    • bedrijfsspanning 11,8…12,2 VDC (van de controller)
    • beschermingsgraad IP65
    • programmering met software
#

Algemene gegevens

EAN 662488395841
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 90318020000
Land van herkomst US
Gewicht 1524  g

Technische gegevens

Functie zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 38.1 x 38.1 x 810 mm, Mini Array
Reikwijdte 900…17000 mm
Hoogte bewakingsveld 743 mm
Optische resolutie 19 mm
Bedrijfsspanning 11.4…14 VDC
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing metaal, AL
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top