Product BMEL616A
Metend lichtgordijn
zender
Bestelnummer: 3039919Altern. bestelnummer : 39919
- minimum objectgrootte 19mm
- hoogte 143 mm
- max. reikwijdte 17 m
- bedrijfsspanning 11,8…12,2 VDC (van de controller)
- beschermingsgraad IP65
- programmering met software

Algemene gegevens
| EAN | 662488399191 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 571.53 g |
Technische gegevens
| Functie | zender-ontvanger systeem (zender) |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 38.1 x 38.1 x 201 mm, Mini Array |
| Reikwijdte | 900…17000 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 133 mm |
| Optische resolutie | 19 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 11.4…14 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, 7/8″ |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |