Product SI-LS42DSH
Veiligheidstechnologie
Veiligheidsblokkeerschakelaar
Geïntegreerde Snap-Lock-functie
Bestelnummer: 3047875Altern. bestelnummer : 47875
- Grensschakelaar
- Voldoet aan IEC 60947-5-1
- met vergrendeling
- vergrendeling met veer
- Ontgrendeling met magneet
- 2 veiligheidsuitgangen, N.C.
- 2 positiebewakingen van de magneetspoel, N.O en N.C.
- spanningsvoeding van de magneetspoel
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Algemene gegevens
| EAN | 662488478759 |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 391.9 g |
Technische gegevens
| Functie | Veiligheidsblokkeerschakelaar |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte, klemmenkast met kabelwartel |
| PL volgens EN ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Categorie volgens ISO 13849-1:2008 | 4 |
| Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging | laag |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |