Product  SI-LS100F

Veiligheidstechnologie

Mechanische veiligheidsschakelaar

Bestelnummer: 3049480

Altern. bestelnummer : 49480

    • Grensschakelaar
    • Voldoet aan IEC 60947-5-1
    • zonder vergrendeling
    • 2 veiligheidsuitgangen, N.C.
    • 1 x hulpcontact, N.O.
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Algemene gegevens

EAN 662488494803
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 127.01  g

Technische gegevens

Functie Mechanische veiligheidsschakelaar
Bouwvorm Rechthoekig
In cascade monteerbaar Nee
Uitgangsfunctie 2 x N.C., potentiaalvrij
Elektrische aansluiting Klemmenruimte, klemmenkast met kabelwartel
PL volgens EN ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Categorie volgens ISO 13849-1:2008 4
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging laag
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -30…+80 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top