Product MAHR26A
Metend lichtgordijn
ontvanger
Bestelnummer: 3062665Altern. bestelnummer : 62665
- minimum objectgrootte 2,5 mm
- hoogte 650 mm
- max. reikwijdte 1,8 m
- bedrijfsspanning 11,8…12,2 VDC (van de controller)
- beschermingsgraad IP65
- programmering met software

Algemene gegevens
| EAN | 662488626655 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 1482 g |
Technische gegevens
| Functie | zender-ontvanger systeem (ontvanger) |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 38.1 x 38.1 x 724 mm, Mini Array |
| Reikwijdte | 380…1800 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 650 mm |
| Optische resolutie | 2.5 mm |
| Bedrijfsspanning | 11.4…14 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, 7/8″ |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |