Product D10UNFPQ
Foto-elektrische sensor
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Bestelnummer: 3063993Altern. bestelnummer : 63993
- 8 mm connector, 6-polig, knipslot
- Teach-in programmering
- aanspreektijd instelbaar
- rood zichtbaar licht
- bedrijfsspanning 15…24 VDC
- optisch vermogen instelbaar
- uitschakelvertraging (0…100 ms)

Algemene gegevens
EAN | 662488639938 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- lichtgeleidersensor |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 79 g |
Technische gegevens
Functie | Lichtgeleidersensor |
Bedrijfsmodus | Kunststof lichtgeleider |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 84.4 x 10.5 x 35.9 mm, D10 |
Lichtsoort | rood |
Bedrijfsspanning | 15…24 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
Spanningsuitgang | 0…10 V |
Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -10…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP50 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Functietoebehoren
![]() |
PIT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026034 |
![]() |
PBT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3025967 |