Product LX18E
Foto-elektrische sensor
Schakellichtscherm
zender
Bestelnummer: 3071797Altern. bestelnummer : 71797
- kabel, 2 m, 5-draads
- beschermingsgraad IP65
- detectiehoogte 447 mm
- minimum objectgrootte 9,5 mm
- Bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- Aansluitprogrammeerbaar voor gereduceerde reikwijdte
- 2 hamerkopbouten inclusief M5-bouten voor wandmontage meegeleverd

Algemene gegevens
EAN | 662488717971 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 508 g |
Technische gegevens
Functie | lichtgordijn |
Bedrijfsmodus | Zender |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 31.8 x 25.4 x 494.4 mm, LX |
Reikwijdte | 150…2000 mm |
Hoogte bewakingsveld | 447 mm |
Optische resolutie | 9.5 mm |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | metaal, AL, grijs |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP65 |