Product  LS2E30-450Q8

Veiligheidslichtgordijn

Zender

Bestelnummer: 3073526

Altern. bestelnummer : 73526

    • Connector M12 × 1, 8-polig
    • Beschermingsklasse IP65
    • Scangebied 450 mm
    • Resolutie 30 mm
    • Interne test in 500 ms-cyclus
    • Bereik 15 m
    • Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
    • Type 2 conform IEC 61496-1, -2; categorie 2 PL d conform EN ISO 13849-1; SIL 2 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488735265
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85414900000
Land van herkomst CN
Gewicht 1432  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 450 mm
Reikwijdte 200…15000 mm
Optische resolutie 30 mm
Aantal stralen 24
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Nee
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top