Product  LS2TR30-900Q8

Lichtgordijn voor personenbeveiliging

Ontvanger

Bestelnummer: 3073539

Altern. bestelnummer : 73539

    • Connector M12 × 1, 8-polig
    • Beschermingsklasse IP65
    • Scangebied 900 mm
    • Resolutie 30 mm
    • Interne test in 500 ms-cyclus
    • Bereik 15 m
    • Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
    • Schakeluitgang zonder herstartvergrendeling (TRIP)
    • Type 2 conform IEC 61496-1, -2; categorie 2 PL d conform EN ISO 13849-1; SIL 2 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488735395
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 2359  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 900 mm
Reikwijdte 200…15000 mm
Optische resolutie 30 mm
Aantal stralen 48
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling neen
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top