Product LS2TP30-600Q88
Lichtgordijn voor personenbeveiliging
Zender/ontvangerpaar
Bestelnummer: 3073547Altern. bestelnummer : 73547
- Connector M12 × 1, 8-polig
- Beschermingsklasse IP65
- Scangebied 600 mm
- Resolutie 30 mm
- Interne test in 500 ms-cyclus
- Bereik 15 m
- Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
- Schakeluitgang zonder herstartvergrendeling (TRIP)
- Type 2 conform IEC 61496-1, -2; categorie 2 PL d conform EN ISO 13849-1; SIL 2 conform IEC 61508

Algemene gegevens
| EAN | 662488735470 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 2961 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Hoogte bewakingsveld | 600 mm |
| Reikwijdte | 200…15000 mm |
| Optische resolutie | 30 mm |
| Aantal stralen | 32 |
| Lichtsoort | IR |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Met muting functie | Nee |
| Heropstartvergrendeling | neen |
| Bedrijfsspanning | 20…28 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., 2 x PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, Geel polyester |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |