Product  LS2LR30-150Q8

Lichtgordijn voor personenbeveiliging

Ontvanger

Bestelnummer: 3073554

Altern. bestelnummer : 73554

    • Connector M12 × 1, 8-polig
    • Beschermingsklasse IP65
    • Scangebied 150 mm
    • Resolutie 30 mm
    • Interne test in 500 ms-cyclus
    • Bereik 15 m
    • Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
    • Schakeluitgang met herstartvergrendeling (VERGRENDELING)
    • Geen muting-ondersteuning
    • Type 2 conform IEC 61496-1, -2; categorie 2 PL d conform EN ISO 13849-1; SIL 2 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488735548
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 163  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 150 mm
Reikwijdte 200…15000 mm
Optische resolutie 30 mm
Aantal stralen 8
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling ja
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top