Product  SLPCR14-690

Veiligheidslichtgordijn

Ontvanger

Cascadeerbaar

Bestelnummer: 3083693

Altern. bestelnummer : 83693

    • Elektrische aansluiting via RDLP‐8 met open uiteinde of via DELPE‐8 met M12 × 1-connector, 8-polig
    • Aansluiting op cascadeerbare knooppunten via DELP‐1…
    • Beschermingsklasse IP65
    • Vlakke behuizing zonder dode zone
    • Instelling via DIP-switch
    • Reduceerbare resolutie
    • Onderdrukkingsfunctie
    • Bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
    • Resolutie 14 mm
    • Scangebied 690 mm (L1)
    • Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
    • Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488836931
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 726  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 690 mm
Reikwijdte 100…7000 mm
Optische resolutie 14 mm
Aantal stralen 69
In cascade monteerbaar Ja
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

3080792

Select Country

Turck worldwide

to top