Product  SLPCE25-970

Veiligheidslichtgordijn

Zender

Cascadeerbaar

Bestelnummer: 3083706

Altern. bestelnummer : 83706

    • Elektrische aansluiting via RDLP‐8 met open uiteinde of via DELPE‐8 met M12 × 1-connector, 8-polig
    • Aansluiting op cascadeerbare knooppunten via DELP‐1…
    • Beschermingsklasse IP65
    • Vlakke behuizing zonder dode zone
    • Instelling van de scancode via DIP-schakelaar
    • Bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
    • Resolutie 25 mm
    • Scangebied 970 mm (L1)
    • Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
    • Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488837068
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 1406  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 970 mm
Reikwijdte 100…7000 mm
Optische resolutie 25 mm
Aantal stralen 49
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Ja
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Elektrische aansluiting Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

3080792

Select Country

Turck worldwide

to top