Product  SLPMP14-550P128

Veiligheidslichtgordijn

Zender/ontvanger paar

Geïntegreerde muting-functie

Bestelnummer: 3084476

Altern. bestelnummer : 84476

    • kabel met connector, 300 mm, M12x1, 8-polig
    • beschermingsgraad IP65
    • vlakke behuizing zonder dode zone
    • instelling via DIP-switch
    • instelling gereduceerde resolutie
    • blanking functie
    • bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
    • resolutie 14 mm
    • bewakingshoogte 550 mm (L1)
    • bevestigingsbeugel meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488844769
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 2340  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 550 mm
Reikwijdte 0…7000 mm
Optische resolutie 14 mm
Aantal stralen 55
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Ja
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top