Product  SLPMR25-970P12

Veiligheidslichtgordijn

ontvanger

Geïntegreerde muting-functie

Bestelnummer: 3084501

Altern. bestelnummer : 84501

    • kabel met connector, 300 mm, M12x1, 8-polig
    • beschermingsgraad IP65
    • vlakke behuizing zonder dode zone
    • instelling via DIP-switch
    • instelling gereduceerde resolutie
    • blanking functie
    • bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
    • resolutie 25 mm
    • bewakingshoogte 970 mm (L1)
    • bevestigingsbeugel meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488845018
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 1547  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 970 mm
Reikwijdte 0…7000 mm
Optische resolutie 25 mm
Aantal stralen 97
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Ja
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top