Product SLPMP25-550P128
Veiligheidslichtgordijn
Zender/ontvanger paar
Geïntegreerde muting-functie
Bestelnummer: 3084520Altern. bestelnummer : 84520
- kabel met connector, 300 mm, M12x1, 8-polig
- beschermingsgraad IP65
- vlakke behuizing zonder dode zone
- instelling via DIP-switch
- instelling gereduceerde resolutie
- blanking functie
- bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
- resolutie 25 mm
- bewakingshoogte 550 mm (L1)
- bevestigingsbeugel meegeleverd

Algemene gegevens
| EAN | 662488845209 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 2500 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Hoogte bewakingsveld | 550 mm |
| Reikwijdte | 0…7000 mm |
| Optische resolutie | 25 mm |
| Aantal stralen | 55 |
| Lichtsoort | IR |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Met muting functie | Ja |
| Heropstartvergrendeling | instelbaar |
| Bedrijfsspanning | 20…28 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.C., 2 x PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.30 m |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, Geel polyester |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |