Product  SLPMP25-690

Veiligheidslichtgordijn

Zender/ontvanger paar

Geïntegreerde muting-functie

Bestelnummer: 3084532

Altern. bestelnummer : 84532

    • elektrische aansluiting met connectortype RDLP‐8 met open einde of DELPE‐8 met M12x1 connector, 8-polig
    • beschermingsgraad IP65
    • vlakke behuizing zonder dode zone
    • instelling via DIP-switch
    • instelling gereduceerde resolutie
    • blanking functie
    • bedrijfsspanning: 24 VDC ± 15 %
    • resolutie 25 mm
    • bewakingshoogte 690 mm (L1)
    • bevestigingsbeugel meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488845322
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 2026  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 690 mm
Reikwijdte 0…7000 mm
Optische resolutie 25 mm
Aantal stralen 35
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Ja
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top