Product  TL50BGRAOSQ

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3086745

Altern. bestelnummer : 86745

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP67
    • connector M12x1
    • kleuren: blauw (COL 1) / groen (COL 2) / rood (COL 3)
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
    • lichtzuil met alarm: omnidirectioneel, dicht, continu geluid max. 99 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488867454
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 302  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort Blauw, groen, rood
Aantal kleuren/segmenten 3
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 99 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top