Product  K30LNBXXP

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3087302

Altern. bestelnummer : 87302

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
    • ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M22.5x1.5
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • monochroom: blauw (COL 1)
    • kabel, 2m
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
    • Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen
    • ATEX II 3 G certificaat
    • Gassen en dampen, groep IIC, zone 2
    • ATEX II 3 D certificaat
    • Stof, groep IIIC, zone 22
    • Bij gebruik in het Ex-bereik zijn de bijzondere voorwaarden in acht te nemen
#

Algemene gegevens

EAN 662488873028
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 18  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort Blauw
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Certificaten ATEX II 3 GD

Montagetoebehoren

7580101
7580105

Select Country

Turck worldwide

to top