Product IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC
ventielaansturingsmodule
2-kanalig
Bestelnummer: 7580105- bewaking van de uitgangskringen op draadbreuk en kortsluiting
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- Afneembare schroefklemmen
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
- Gebruik in zone 2
- SIL 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101311495 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- gelijkstroomvoeding |
| Goederencode | 85371098990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 160 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale uitgang |
| Apparaattype | ventielaansturingsmodule |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 2 |
| Digitale uitgang | Stroom-/spanningsbegrensd signaal |
| Elektrische aansluiting | Afneembare schroefklemmen, 2-polig |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM(X)12 |