Product  K30LNGYXP

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3087315

Altern. bestelnummer : 87315

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
    • ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M22.5x1.5
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2)
    • kabel, 2m
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
    • Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen
    • ATEX II 3 G certificaat
    • Gassen en dampen, groep IIC, zone 2
    • ATEX II 3 D certificaat
    • Stof, groep IIIC, zone 22
    • Bij gebruik in het Ex-bereik zijn de bijzondere voorwaarden in acht te nemen
#

Montagetoebehoren

7580101
7580105

Select Country

Turck worldwide

to top