Product  WLB32C1130PBQ

Lineaire ledlamp

In de metalen behuizing

Bestelnummer: 3087484

Altern. bestelnummer : 87484

    • Cascadeerbaar via koppeling, M12 × 1, 4-polig
    • AAN/UIT-schakelaar
    • Bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • Lichtlengte: 1130 mm
    • Lengte behuizing: 1166 mm
    • Kleur: Wit
    • connector M12x1
#

Algemene gegevens

EAN 662488874841
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- werklamp
Goederencode 94054239900
Land van herkomst MX
Gewicht 1025.12  g

Technische gegevens

Functie Work light strip
Lichtsoort wit
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar 2-traps
In cascade monteerbaar Ja
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP50

Montagetoebehoren

3090623
3087851

Aansluittoebehoren

6625206
6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top