Product WLB32ZC285PBQM
Lineaire ledlamp
In de metalen behuizing
Bestelnummer: 3087489Altern. bestelnummer : 87489
- In cascade monteerbaar
- AAN/UIT schakelaar
- bedrijfsspanning: 90…264 VAC
- Kleur: Wit

Algemene gegevens
| EAN | 662488874896 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- werklamp |
| Goederencode | 94054239900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 419 g |
Technische gegevens
| Functie | Work light strip |
| Lichtsoort | wit |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | 2-traps |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Elektrische aansluiting | Connector |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -25…+45 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |