Product SLLP40-770P88
Veiligheidslichtgordijn
Zender/ontvanger paar
Bestelnummer: 3089719Altern. bestelnummer : 89719
- Robuuste behuizing
- beschermingsgraad IP67
- Diagnosedisplay voor het weergeven van de toestand en fouten
- Bewakingsveldhoogte L: 770 mm
- Optische uitlijningshulp
- Geen blinde zone
- reikwijdte: 0.1…12 m
- resolutie: 40 mm
- bedrijfsspanning: 24 VDC
- Geen heropstartvergrendeling
- Veiligheidslichtgordijn type 4 conform IEC 61496-1 & 61496-2
- Categorie 4 Ple conform EN ISO 13849-1
- SIL 3 conform IEC 61508 & SIL 3 CL3 conform IEC 62061
- Schok- en trilbestendig conform IEC 61496-1

Algemene gegevens
| EAN | 662488897192 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 4900 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Hoogte bewakingsveld | 770 mm |
| Reikwijdte | 100…12000 mm |
| Optische resolutie | 40 mm |
| Aantal stralen | 22 |
| Lichtsoort | IR |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Met muting functie | Nee |
| Heropstartvergrendeling | neen |
| Bedrijfsspanning | 20.4…27.6 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.O., 2 x PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.30 m |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, Geel polyester |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67 |