Product  SLLCP23-1750P88

Veiligheidslichtgordijn

Paar

In cascade monteerbaar

Bestelnummer: 3089779

Altern. bestelnummer : 89779

    • Robuuste behuizing
    • beschermingsgraad IP67
    • Diagnosedisplay voor het weergeven van de toestand en fouten
    • Bewakingsveldhoogte L: 1750 mm
    • Optische uitlijningshulp
    • Geen blinde zone
    • reikwijdte: 0.1…12 m
    • resolutie: 23 mm
    • bedrijfsspanning: 24 VDC
    • Automatische cascadeconfiguratie
    • Geen heropstartvergrendeling
    • Veiligheidslichtgordijn type 4 conform IEC 61496-1 & 61496-2
    • Categorie 4 Ple conform EN ISO 13849-1
    • SIL 3 conform IEC 61508 & SIL 3 CL3 conform IEC 62061
    • Schok- en trilbestendig conform IEC 61496-1
#

Algemene gegevens

EAN 662488897796
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 9566  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 1750 mm
Reikwijdte 100…12000 mm
Optische resolutie 23 mm
Aantal stralen 100
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Ja
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling neen
Bedrijfsspanning 20.4…27.6 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67

Select Country

Turck worldwide

to top