Product  WLB32ZC570PBQMEF

Lineaire ledlamp

In de metalen behuizing

Bestelnummer: 3089950

Altern. bestelnummer : 89950

    • In cascade monteerbaar
    • AAN/UIT schakelaar
    • bedrijfsspanning: 90…264 VAC
    • landspecifieke aansluitkabel voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland,Polen, Spanje en Turkije meegeleverd
    • Kleur: Wit
#

Algemene gegevens

EAN 662488899509
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- werklamp
Goederencode 94054239900
Land van herkomst MX
Gewicht 860  g

Technische gegevens

Functie Work light strip
Lichtsoort wit
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar 2-traps
In cascade monteerbaar Ja
Elektrische aansluiting Connector
Materiaal behuizing metaal, AL
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -25…+45 °C
Beschermingsgraad IP50

Montagetoebehoren

3090623
3087851

Aansluittoebehoren

3086709
3086779

Select Country

Turck worldwide

to top