Product K30LGRBPPB2Q
LED-signaallamp
Signaallamp
met geïntegreerde knop
Bestelnummer: 3091840Altern. bestelnummer : 91840
- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- Kleuren: groen (COL 1), rood (COL 2), blauw (COL 3)
- Drukknop sluit potentiaalvrije contacten op pin 1 (WH) en pin 5 (GY)
- connector, M12 x 1, 8-polig
- bedrijfsspanning 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488918408 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 79 g |
Technische gegevens
| Functie | Spot-licht |
| Lichtsoort | groen, rood, Blauw |
| Aantal kleuren/segmenten | 3 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC Thermoplastische kunststof, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
|
SMB22A
montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm K30L |
3079414 |
Aansluittoebehoren
|
RKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625133 |