Product  WLB92ZC1100PBQM

Lineaire ledlamp

In de metalen behuizing

Bestelnummer: 3093269

Altern. bestelnummer : 93269

    • Lichtlengte: 1100 mm
    • Bedrijfsspanning: 100…277 VAC
    • Beschermingsklasse: IP50
    • Kleur: Wit
    • connector M12x1
    • geÏntegreerde aan-/uitschakelaar
    • geïntegreerde draaischakelaar voor traploos dimmen van het lichtvermogen (0%-100%)
#

Algemene gegevens

EAN 662488932695
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- werklamp
Goederencode 94054239900
Land van herkomst MX
Gewicht 5050  g

Technische gegevens

Functie Work light strip
Lichtsoort wit
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Potentiometer
In cascade monteerbaar Ja
Elektrische aansluiting Connector
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+45 °C
Beschermingsgraad IP40

Montagetoebehoren

3093567
3093570

Aansluittoebehoren

3086779

Select Country

Turck worldwide

to top