Product WLS27CW1130DSPWMQ
Lineaire ledlamp
In de kunststof behuizing
Bestelnummer: 3095876Altern. bestelnummer : 95876
- Cilindervormig verlicht vlak
- Cascadeerbaar
- Bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- Beschermingsklasse IP67 en IP69K
- M12 × 1 connector, recht, 4-polig
- Lichtlengte L1: 1132 mm
- Lengte behuizing L2: 1206 mm
- Kleur: Wit
- connector, recht, M12 x 1, 4-polig
- dimbaar via PWM-ingang
- FDA conform
- 2x LMBWLS27EC klikbevestiging meegeleverd

Algemene gegevens
| EAN | 662488958763 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- werklamp |
| Goederencode | 94054231000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 806 g |
Technische gegevens
| Functie | Work light strip |
| Lichtsoort | wit |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | PWM |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, FDA copolyester |
| Window material | Copolyester, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
LMBWLS27H
hang-montagebeugel voor WLS27 |
3094776 |
|
LMBWLS27U
universele montagebeugel voor WLS27 |
3094775 |
|
LMBWLS27EC
klikbevestiging voor WLS27 |
3094774 |
|
LMBWLS27SP
klikbevestiging voor WLS27 |
3094773 |
Aansluittoebehoren
|
RKH4.5-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933455 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |