Product  VELC60-PC

Beeldverwerking

Lensafdekkap

Bestelnummer: 3097182

Altern. bestelnummer : 97182

    • realiseert de beschermingsgraad IP67
    • geschikt voor VE smart-camera
    • venster materiaal: polycarbonaat
    • Lengte: 60 mm
#

Algemene gegevens

EAN 662488971823
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310290 -/- componenten voor beeldverwerking (niet geklassificeerd) (toebehoren: filter,…)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst CN
Gewicht 181.44  g

Technische gegevens

Materiaal behuizing aluminium

Select Country

Turck worldwide

to top