Product FLTR635-27
Beeldverwerking
filter
Bestelnummer: 3097530Altern. bestelnummer : 97530
- verbetering van de beeldkwaliteit
- reduceert ongewensd omgevingslicht
- laat roodaandeel (spectraalbereik 615…645 nm) van het licht passeren
- blokkeert infrarood en ander zichtbaar licht
- geschikt voor C-Mount objectieven met 27 mm interne schroefdraad (Evetar, Pentax)
- Geschikt voor LCFxxLEVMP objectieven

Algemene gegevens
EAN | 662488975302 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- componenten voor beeldverwerking (niet geklassificeerd) (toebehoren: filter,…) |
Goederencode | 90029000000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 45.36 g |