Product FLTI850-27
Beeldverwerking
filter
Bestelnummer: 3097532Altern. bestelnummer : 97532
- verbetering van de beeldkwaliteit
- reduceert ongewensd omgevingslicht
- laat infraroodaandeel (spectraalbereik 820…910 nm) van het licht passeren
- blokkeert ander zichtbaar licht
- enkel met infraroodlichtbronnen gebruiken
- geschikt voor C-Mount objectieven met 27 mm interne schroefdraad (Evetar, Pentax)
- Geschikt voor LCFxxLEVMP objectieven

Algemene gegevens
EAN | 662488975326 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- componenten voor beeldverwerking (niet geklassificeerd) (toebehoren: filter,…) |
Goederencode | 90029000000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 27.22 g |