Product  WLS15XDW0360DSQP

Lineaire ledlamp

In de kunststof behuizing

Bestelnummer: 3802032

Altern. bestelnummer : 802032

    • Beschermingsgraad IP67
    • Aansluiting: Kabel, PVC, 150mm, met connector, M12 x 1, 4‐polig
    • Lengte van het verlichtingsvlak L: 286.4 mm
    • Kleur: Koud wit
    • Verlichtingssterkte bij 0.5m: 491 Lx
    • bedrijfsspanning: 10…15 VDC of 20…27 VDC
    • regelbaar van 25 tot 100% met maximaal 1000Hz via het ingangssignaal
#

Algemene gegevens

EAN 662488014001
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- werklamp
Goederencode 94054231000
Land van herkomst MX
Gewicht 136.08  g

Technische gegevens

Functie Work light strip
Lichtsoort wit
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar PWM
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC PA, geanodiseerd
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+60 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top