Product  K30L2RGB7

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3802139

Altern. bestelnummer : 802139

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M22x1.5
    • beschermingsgraad IP67
    • In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knipperfunctie)
    • Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
    • kabel, 2m
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488014834
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 114  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort RGB
Aantal kleuren/segmenten 7
Dimbaar Programmeerbaar
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3079414

Select Country

Turck worldwide

to top