Product WLS27CG2R2-1130DSQ
Lineaire ledlamp
In de kunststof behuizing
Bestelnummer: 3802202Altern. bestelnummer : 802202
- Cilindervormig verlicht vlak
- Cascadeerbaar
- Bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- Beschermingsklasse IP67 en IP69K
- M12 × 1 connector, recht, 4-polig
- Lichtlengte L1: 1132 mm
- Lengte behuizing L2: 1206 mm
- kleur 1: groen (50% lichtintensiteit)
- kleur 2: rood (50% lichtintensiteit)
- tweekleurige work light strip
- autom. temperatuurbewaking
- FDA conform
- 2x LMBWLS27EC klikbevestiging meegeleverd

Algemene gegevens
EAN | 662488015343 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- werklamp |
Goederencode | 94054231000 |
Land van herkomst | MX |
Gewicht | 807 g |
Technische gegevens
Functie | Work light strip |
Lichtsoort | groen, rood |
Aantal kleuren/segmenten | 2 |
Dimbaar | Nee |
In cascade monteerbaar | Ja |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, FDA copolyester |
Window material | Copolyester, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
![]() |
LMBWLS27H
hang-montagebeugel voor WLS27 |
3094776 |
![]() |
LMBWLS27U
universele montagebeugel voor WLS27 |
3094775 |
![]() |
LMBWLS27EC
klikbevestiging voor WLS27 |
3094774 |
![]() |
LMBWLS27SP
klikbevestiging voor WLS27 |
3094773 |
Aansluittoebehoren
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6933455 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |