Product TL503ALSKQ
LED-signaallamp
Signaalzuil
Bestelnummer: 3804979Altern. bestelnummer : 804979
- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP67
- connector M12x1
- Flexibele weergave door RGB-leds
- Aansturing van door de gebruiker gedefinieerde of vooraf gedefinieerde lichtkleuren
- Knipperfunctie, afwisselingen, tweekleurige weergave en intensiteitscontrole
- Aansturing en parametrering uitsluitend via IO-link

Algemene gegevens
EAN | 662488036799 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
Goederencode | 85318070000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 291 g |
Technische gegevens
Functie | Signaalzuil |
Lichtsoort | RGB |
Aantal kleuren/segmenten | 3 |
Akoestisch signaal | Continu geluid |
Luidsterkte | 94 dB |
Dimbaar | Programmeerbaar |
In cascade monteerbaar | Nee |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, ABS, zwart |
Window material | Polycarbonaat, diffuus |
Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |