Product  BI1-EG05-RP6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4609750
    • Schroefdraadbuis M5 × 0,5
    • Roestvaststaal, 1.4305 (AISI303)
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.C., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101154849
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst LK
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M5 x 0.5
Nominale schakelafstand 1 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.C.-contact, PNP
Schakelfrequentie 3.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top