Product  NI10-K20SK-AP6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 46646
    • gladde behuizing, 20mm diameter
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101102819
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 84  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 20 mm
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69464

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top