Product RJ45S-RJ45S-4416-2.5M
kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6441614- Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
- Manteldiameter: 6,5 mm
- Geschikt voor kabelrupsen
- Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
- Halogeenvrij volgens IEC 60754
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL2556 VW1
- Goedkeuring: UL
- Conform RoHS
- Conform PNO
- RJ45-connector, recht, 4-polig
- RJ45-connector, recht, 4-polig
- kabellengte: 2.5 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101368178 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 178 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Connector, RJ45, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Connector B | Connector, RJ45, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, UL 94 |
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Nominale spanning | 48 V |
| Stroombelastbaarheid | 1.5 A |
| Kabeldiameter | Ø 6.5 mm |
| Kabellengte | 2.50 m |
| Kabelmantel | PUR, Groen |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | UL gelisted |