Product  Cable452-500M

PROFIBUS-kabel

PVC-kabelmantel

Bestelnummer: 6611476
    • PROFIBUS-kabel: AWG 22/1<superscript/>
    • Mantelmateriaal: PVC, kleur: violet
    • Manteldiameter: 8,1 mm
    • UL-certificaat
    • Oliebestendig
    • Uv-bestendig
    • kabellengte: 500 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101519785
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444995900
Land van herkomst DE
Gewicht 39100  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Aantal aders 2
Aderdoorsnede 0.34  mm²
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Kabeldiameter Ø  8.1 mm
Kabellengte 500.0  m
Kabelmantel PVC, Paars
Afscherming aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top