Product  TB-8M12-5-10/TXL

Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1

8-voudig, met vast aangesloten leiding

Bestelnummer: 6611949
    • Behuizingsmateriaal: nylon
    • Kleur behuizing: zwart
    • Beschermingsklasse IP67
    • RoHS-conform
    • Conform CE
    • I/O-steekplaats (aantal polen): 4-polig + PE
#

Algemene gegevens

EAN 4047101276060
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler
Goederencode 85444290900
Land van herkomst US
Gewicht 1530  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Aantal steekplaatsen 8
I/O-steekplaats M12 × 1
Aantal polen 4+PE
Groepsaansluiting Kabel
Kabellengte 10.0  m
Materiaal behuizing kunststof, PA
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 2 A per signaalcontact, totale stroom 6 A
Certificaten cULus

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top